Группы товаров
5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный размер 80 мм
K0963

5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус, улучшенная сталь.
Зажимные болты, цементируемая сталь.
Исполнение: Основной корпус и зажимные болты — оксидированные,
функциональные поверхности — закаленные и шлифованные.
Указание:5-осевые конструктивные модули UNILOCK служат для повышения базовых модулей и конструктивных приращений. Исходя из ситуации, оптимальная высота зажима может достигаться благодаря комбинации базового модуля с конструктивным модулем.По запросу:Со стопорением вращенияОсобенности:
RoHS

Чертежи

5-осевой конструктивный зажимной модуль UNILOCK системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыHSWМомент
затяжки
макс. Нм
Усилие зажима
кН
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0963.120750без защиты от проворачивания75615152,64 по запросу
K0963.121000без защиты от проворачивания100615153,78 по запросу
K0963.121250без защиты от проворачивания125615154,625 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33