Группы товаров
UNILOCK 5-осевая опорная плита  для универсального зажима, системный размер 80 мм
K0962

UNILOCK 5-осевая опорная плита для универсального зажима,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Оксидированный опорный корпус.
Функциональные поверхности цементированные и шлифованные.
Указание:5-осевые плиты основания UNILOCK для универсального зажима подходят для столов станка с растровыми системами с отверстиями или столов в исполнении с Т-образными канавками, а также на растровых паллетах. Вследствие устойчивости конструкции эти приращения идеально подходят в качестве базового элемента для больших и тяжелых заготовок. Благодаря размещению канавок для крепления возможна технологичная подгонка к заготовке и столу станка.
В более крупных конструкциях можно добиться увеличенного расстояния между Т-образными канавками.
В случае компактного исполнения канавки крепежные пазы открыты для улучшенного отвода стружки.
Преимущества:Устойчивая основная конструкция для крепления 5-осевых базовых модулей для зажима больших и тяжелых заготовок.
Быстрое крепление плит основания за счет большого количества крепежных канавок на столе станка.
Универсальное позиционирование заготовок на столе станка.
Указание на чертеже:
Форма GA: укрупненное исполнение
Форма KA: маленькое исполнение

Чертежи (общий обзор)

UNILOCK 5-осевая опорная плита  для универсального зажима, системный размер 80 мм

UNILOCK 5-осевая опорная плита для универсального зажима, укрупненное исполнение, системный размер 80 мм

подробнее

Чертежи

UNILOCK 5-осевая опорная плита для универсального зажима, укрупненное исполнение, системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2LBHКрепежное отверстиевес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0962.25027005021укрупненное исполнение269,525050макс. M2014,7 по запросу

UNILOCK 5-осевая опорная плита для универсального зажима, маленькое исполнение, системный размер 80 мм

подробнее

Чертежи

UNILOCK 5-осевая опорная плита для универсального зажима, маленькое исполнение, системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2LBHКрепежное отверстиевес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0962.23523505025маленькое исполнение23523550макс. M2415,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33