Группы товаров
Центрирующий зажимной болт UNILOCK с Т-пазом системный размер 80 мм
K0969

Центрирующий зажимной болт UNILOCK с Т-пазом системный размер...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закалённые и воронёные.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Зажимные кулачки UNILOCK с Т-пазом предназначены для зажима и позиционирования базового модуля двойным ручным зажимом. Центрирующие зажимные кулачки с Т-пазом позиционируются и крепятся на машинном столе с Т-образными пазами.

Чертежи

Центрирующий зажимной болт UNILOCK с Т-пазом системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1BH
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0969.114AM12M101414 по запросу
K0969.118AM16M121818 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33