Группы товаров
Компенсирующий зажимной болт UNILOCK, 
типоразмер 80 мм
K1974

Компенсирующий зажимной болт UNILOCK, типоразмер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Шлифованные функциональные поверхности.Указание:Компенсирующие зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.
Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.

С помощью типа формы направления X можно компенсировать расстояние между центральными осями на ± 1 мм в одном направлении.
С помощью типа формы направления XY можно компенсировать расстояние между центральными осями на ± 1 мм во всех направлениях.

С помощью компенсирующих зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10 можно достичь зажимного усилия до 35 000 Н.

Дополнительные зажимные болты того же типоразмера можно найти в K0967, K1471, K0968 и K0967 с резьбовой шпилькой.
Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:Возможна компенсация расстояния между центральными осями на ± 1 мм во одном/во всех направлениях.Объем поставки1 компенсирующий зажимной болт UNILOCK с крепежным болтом.Указание на чертеже:
1) точность повторения < 0,05 мм
2) компенсация расстояния между центральными осями ± 1 мм
3) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи

Компенсирующий зажимной болт UNILOCK, 
типоразмер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыФормаD

D1GHH1H2H3H4H5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1974.1402503101Направление XA39,525M1035,1142,93,51823 по запросу
K1974.1402503102Направление XYA39,525M1035,1142,93,51823 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33