Группы товаров
Зажимной болт UNILOCK системный размер 80 мм
K0967

Зажимной болт UNILOCK системный размер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закалённые и воронёные.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.
Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.

При использовании зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными болтами M10, M12, M16 возможны следующие зажимные усилия:
– Зажимное усилие (M10): 35 000 Н
– Зажимное усилие (M12): 50 000 Н
– Зажимное усилие (M16): 75 000 Н
Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой по DIN EN ISO 4762 -12.9.

Прочие зажимные болты аналогичного системного размера доступны для K1471, K0968 и K0967 с резьбовыми шпильками.

Чертежи

Зажимной болт UNILOCK системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3HTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 по запросу
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 по запросу
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 по запросу
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 по запросу
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 по запросу
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 по запросу
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33