Catálogo
Aviso legal
CGC
Protección de datos
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Sale
Líneas de productos
HIDRÁULICA
NEUMÁTICA
DETECTABLE
FEATUREgrip
HYGIENIC
TÉCNICA de 19"
Acero inoxidable
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accesorios de perfiles de aluminio
Novedades
Nuevos productos
KIPP News
Zona de prensa
Eventos
Eventos en Alemania
Eventos internacionales
Impresiones de la feria
Asistencia
Vídeos sobre los productos
Datos CAD
Pedido del catálogo
Resumen de materiales
Condiciones de entrega
Para proveedores
CGC
Descargar
Catálogos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
TÉCNICA DE SUJECIÓN
Catálogo de KIPP Inc.
Folletos
Datos CAD
Zona de prensa
Área de descargas para proveedores
Certificación
Contacto
Inicio
Empresa
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción
Palancas tensoras
Palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Protección higiénica
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Sistema de sujeción de punto cero
K1009
Estación de tensado UNILOCK
K1009
Estación de tensado UNILOCK
K1971
Módulo de sujeción UNILOCK
ASM 99
K1003
Módulo de sujeción UNILOCK
ERGO 138
K1385
Módulo de sujeción UNILOCK
ESM 138-C
K1972
Módulo de sujeción UNILOCK ESA 138
K1866
Módulos de sujeción UNILOCK
EFM 138
K1389
Módulo de sujeción UNILOCK
ESM 176
K2353
Prolongaciones del módulo de sujeción UNILOCK ESM 138-C
K1973
Módulo de sujeción UNILOCK
EGM 110-75
K2046
Acoplamiento de palé
para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75
K1123
Módulo de sujeción manual UNILOCK
K1218
UNILOCK palés de cambio
para el sistema de sujeción de punto cero
K2354
Adaptadores reductores UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
K0967
Pernos de sujeción UNILOCK
tamaño de sistema 80 mm
K1471
Pernos de sujeción UNILOCK
con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm
K1974
Pernos de sujeción de compensación UNILOCK
tamaño de sistema 80 mm
K1975
Pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK
tamaño de sistema 80 mm
K1010
UNILOCK perno protector
para módulos de sujeción
K1010
UNILOCK tapa para módulos de sujeción
K1869
Pinzas de sujeción UNILOCK
para estaciones de tensado UNILOCK
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistema de posicionamiento y sujeción
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Clásicos
Llamada de respuesta
Para proveedores
Condiciones de entrega
CGC
Sistema de sujeción de punto cero
Volver
Productos
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de punto cero
Sistema de sujeción de punto cero
Novedades
UNILOCK
UNILOCK
UNILOCK
Tensores de fuerza, compactos
Dispositivos de sujeción por tracción aptos para automatización
Sistemas de sujeción múltiple de mordazas de sujeción por dos lados, mordaza fija ES
Mordazas de sujeción en cuña con mordaza fija para sistema de sujeción múltiple
Listones de apoyo atornillables para sistema de sujeción múltiple
Topes de piezas de trabajo para sistema de sujeción múltiple
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y collar, aptos para automatización
Dispositivos de sujeción lateral aptos para automatización
Elemento de apoyo apto para automatización
Dispositivos de sujeción pivotante mini con función de retención
Ampliación
Tornillos de presión esféricos
Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción
Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas
Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, para sujeción automatizada
Tapones protectores de aluminio
Mordazas dentadas
Dispositivos de sujeción planos para ranura en T
Pernos de sujeción flexibles
K1009
Estación de tensado UNILOCK
3 Artículos
K1009
Estación de tensado UNILOCK
2 Artículos
K1971
Módulo de sujeción UNILOCK ASM 99
1 Artículos
K1003
Módulo de sujeción UNILOCK
ERGO 138
2 Artículos
K1385
Módulo de sujeción UNILOCK
ESM 138-C
1 Artículos
K1972
Módulo de sujeción UNILOCK ESA 138
1 Artículos
K1866
Módulos de sujeción UNILOCK
EFM 138
1 Artículos
K1389
Módulo de sujeción UNILOCK
ESM 176
1 Artículos
K2353
Prolongaciones del módulo de sujeción UNILOCK ESM 138-C
1 Artículos
K1973
Módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75
1 Artículos
K2046
Acoplamiento de palé para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75
1 Artículos
K1123
Módulo de sujeción manual UNILOCK
1 Artículos
K1218
UNILOCK palés de cambio
para el sistema de sujeción de punto cero
3 Artículos
K2354
Adaptadores reductores UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
6 Artículos
K0967
Pernos de sujeción UNILOCK
tamaño de sistema 80 mm
15 Artículos
K1471
Pernos de sujeción UNILOCK
con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm
3 Artículos
K1974
Pernos de sujeción de compensación UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
2 Artículos
K1975
Pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
3 Artículos
K1010
UNILOCK perno protector
para módulos de sujeción
1 Artículos
K1010
UNILOCK tapa para módulos de sujeción
3 Artículos
K1869
Pinzas de sujeción UNILOCK
para estaciones de tensado UNILOCK
2 Artículos
Test
Búsqueda
Mi
CUENTA
Correo electrónico
Contraseña
He olvidado mi contraseña.
Soy nuevo en esta página.
Cesta de la compra
Número de artículos:
0
Total:
0.00
€
Mostrar
Pedido rápido
Ir al formulario de pedido
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Comprobar disponibilidad
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
English
Español
Mapa web
Imprimir
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33