Grupos de mercancía
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón giratorio de plástico o acero inoxidable
K1061

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero o acero inoxidable.
Pasador de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión:Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado o de acabado natural.
Pasador con acabado natural.
Botón giratorio de PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa de 12 a 20 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Accesorios:Placa de sujeción K1062Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa

Planos (vista completa)

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable botón giratorio de plástico o acero inoxidable

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de plástico

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1061.516plásticoperno de acero515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C 0.00 €
K1061.817plásticoperno de acero817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C 0.00 €
K1061.823plásticoperno de acero823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C 0.00 €

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable

Más información

Planos

Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, botón giratorio de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Versión 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1061.5161acero inoxidableperno de acero515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 0.00 €
K1061.8171acero inoxidableperno de acero8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 0.00 €
K1061.8231acero inoxidableperno de acero8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 0.00 €
K1061.15161acero inoxidableperno de acero inoxidable515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C 0.00 €
K1061.18171acero inoxidableperno de acero inoxidable8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C 0.00 €
K1061.18231acero inoxidableperno de acero inoxidable8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33