Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Perno de centrado y cuña de sujeción de acero 1.0715.
Anillo de sujeción de acero.
Versión:Empuñadura negra, recubierta con plástico.
Perno de centrado y anillo de sujeción fosfatado.
Cuña de sujeción bruñida.
Escala de medición grabada con láser.
Indicación:Al apretar el tornillo o girar la palanca de sujeción, se tensan ambas cuñas de sujeción en la perforación. Se pueden fijar con fiabilidad uno o más topes regulables de distintos espesores mediante el anillo de sujeción ajustable continuo.Aplicación:Los pernos de sujeción son ideales para fijar topes regulables comunes así como distintos espesores de material a mesas de trama perforada / mesas de soldadura con un Ø de orificio de 16 mm o 28 mm.Ventajas:Rango de sujeción de ajuste progresivo de 0-36 mm y 0-75 mm.
Independiente del diámetro y la calidad de la superficie de la perforación (hasta H12).
El rango de sujeción se ajusta fácil y previamente con la escala.
La retención no afecta la superficie en la perforación.
Efecto de tracción hacia abajo también con espesor de material delgado de la mesa (≥8 mm o ≥4 mm).
Compatible con topes regulables comunes.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1503 Pernos de sujeción de acero 746 kB

Planos (vista completa)

Pernos de sujeción de acero

Pernos de sujeción de acero, forma A

Más información

Planos

Pernos de sujeción de acero, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HH1H2SWB
Rango de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K1503.0016A16347817,54960-36 0.00 €
K1503.0028A2848129289060-75 0.00 €

Pernos de sujeción de acero, forma B

Más información

Planos

Pernos de sujeción de acero, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaAD

D1HH1H2B
Rango de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K1503.0116B65163410917,5800-36 0.00 €
K1503.0128B802848168281290-75 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33