- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0272Tornillos de presión con punta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9. Perno de acero para herramientas.Versión:Perno endurecido. Tornillo y perno bruñidos.Indicación:Los tornillos de presión con punta se utilizan cuando se necesita una fijación adicional a través de una determinada unión de forma. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0272.05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0.00 € | | K0272.05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0.00 € | | K0272.05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0.00 € | | K0272.05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 |  | | 0.00 € | | K0272.06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | K0272.06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | K0272.06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | K0272.06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 |  | | 0.00 € | | K0272.08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0.00 € | | K0272.08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0.00 € | | K0272.08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0.00 € | | K0272.08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0.00 € | | K0272.08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 |  | | 0.00 € | | K0272.10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0.00 € | | K0272.10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0.00 € | | K0272.10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0.00 € | | K0272.10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0.00 € | | K0272.10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|