Grupos de mercancía
Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de estado
K0581

Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Además de su función mecánica como elemento de apoyo, los topes ajustables con sensor de estado sirven para consultar si un componente está en contacto con el tope o no.
El sensor reconoce si el empujador está replegado o desplegado, permitiendo así un procesamiento electrónico de esa información de estado.
Material:

Tornillo y empujador de acero inoxidable 1.4301.
Casquillo guía de acero inoxidable 1.4112.
Sensor de estado de acero inoxidable.

Versión:Tornillo y empujador, casquillo guía y sensor de estado con acabado natural.Indicación:La distancia de conmutación asegurada se alcanza cuando el empujador se acciona a ras de la superficie de tope del casquillo guía. El sensor se suministra sin montar.

Recomendación de montaje: pegado con LOCTITE 638, por ejemplo.

Longitud de cable: 0,3 metros.

Atención: ¡enroscar el sensor hasta el tope!
Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: 100 mA
Distancia de conmutación: 0,8
Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 0,3 m de cable, PUR, con conector de enchufe
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Aplicación:Los topes con sensor de estado permiten un control del proceso en función del estado. Además se puede garantizar así que una pieza de trabajo o un componente móvil se encuentre en el lugar deseado antes de continuar con los pasos siguientes.Montaje:El sensor de estado debe atornillarse completamente hasta el tope.
Se recomienda pegarlo, por ejemplo, con Loctite 638.
Accesorios:Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar K1874.Seguridad:Los topes con sensores de estado no son aptos para asegurar personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo
2) Empujador
3) Casquillo guía
4) Sensor de estado
5) Display LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0581 Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de estado 216 kB

Planos

Topes ajustables, acero inoxidable con resorte y sensor de estado

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBDD1HH1SWCADAcc.PrecioPedir
K0581.080352125M8335,2213 0.00 €
K0581.100352225M10335,2217 0.00 €
K0581.120352325M12335,2219 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33