Grupos de mercancía
Bisagras de plástico con función de sujeción
K0436

Bisagras de plástico con función de sujeción

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Eje de acero.
Palanca de sujeción de termoplástico reforzado con fibra de vidrio. Mecanismo de acero.
Versión:Bisagra negra. Eje cincado. Palanca de sujeción negra. Mecanismo negro cincado.Indicación:Las bisagras se pueden sujetar en cualquier lugar con la palanca de sujeción insertable.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
A petición:Bisagras con salientes guía (ranura 6, 8 y 10) para perfiles de aluminio.
Combinación de distintas aletas de bisagra.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0436 Bisagras de plástico con función de sujeción 247 kB
 Indicación técnica para bisagras 279 kB

Planos

Bisagras de plástico con función de sujeción

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4B

F1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
K0436.251515521515262648500380 0.00 €
K0436.3018185917,517,529,529,548700400 0.00 €
K0436.352020722020363648700400 0.00 €
K0436.4023237722,522,538,538,548750450 0.00 €
K0436.45252587252543,543,548750450 0.00 €
K0436.5028289727,527,548,548,548800425 0.00 €
K0436.60333311532,532,557,557,548850175 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33