Grupos de mercancía
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°
K1447

Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero, ejes y elementos de unión de acero inoxidable 1.4016.
Acero inoxidable 1.4404, ejes y elementos de unión de acero inoxidable 1.4404.

Versión:Cincado.
Acabado natural.
Montaje:- Para montaje empotrado o superpuesto.
- Posibilidad de montaje a derecha o a izquierda.
- Para aplicaciones horizontales y verticales.
Indicación sobre el dibujo:
1) Montaje empotrado
2) Montaje superpuesto
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1447 Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90° 659 kB

Planos

Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1A2BB1B2B3CDSCADAcc.PrecioPedir
K1447.442932acero443420291369,5323,52 0.00 €
K1447.1442932acero inoxidable A4443420291369,5323,52 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33