Grupos de mercancía
Cilindros de posicionamiento neumáticos
K1219

Cilindros de posicionamiento neumáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Niquelado.Indicación:Mediante el control neumático se sueltan las 3 bolas de sujeción.
Las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el interior y puede cambiarse rápidamente el dispositivo. Si se extrae el aire, las 3 bolas de sujeción se desplazan hacia el exterior y el dispositivo está sujeto.
Con este sistema fácil de manejar se reducen considerablemente los intervalos de cambio.

La precisión de repetición es ± 0,01 mm.
Accesorios:K1220 Casquillos receptores para cilindro de posicionamiento neumático.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1219 Cilindros de posicionamiento neumáticos 241 kB
 Sistema de posicionamiento y sujeción neumático 407 kB

Planos (vista completa)

Cilindros de posicionamiento neumáticos

Cilindros de posicionamiento
neumáticos, forma A

Más información

Planos

Cilindros de posicionamiento neumáticos, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3D4D5D6D8D10D11HH2H1H3H4H5H7Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K1219.112A12402423,44,583223,841M48829,5253,58,58,5250 0.00 €
K1219.116A16513231,45,59,54131,852M58,59,531,728,54910350 0.00 €

Cilindros de posicionamiento
neumáticos, forma B

Más información

Planos

Cilindros de posicionamiento neumáticos, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Fuerza de
retención
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 0.00 €
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33