|
|
설명재질:툴 스틸.표면 마무리:클램핑 죠오 경화처리, 자연적 마무리. 핀 경화 처리, 검정 산화 처리.정보:둥근 공작물 클램핑에 사용 클램핑 조의 최대 클램핑 스트로크는 1 mm입니다.
한쌍 단위로 공급됩니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | 클램핑 범위 min. - max. | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0989.09035 | 90 | 20 mm - 250 mm |  | | 요청 시 | | K0989.12535 | 125 | 20 mm - 320 mm |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|