제품 그룹
베이스 플레이트 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX
K1556

베이스 플레이트 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:베이스 플레이트 연결 옵션은 다양합니다. 밑면에 피팅 슬롯이 있어 슬롯 키를 사용하여 기계 테이블에 직접 정렬할 수 있습니다. 그리드 간격 50mm용 그리드 홀 12F7을 통한 고정도 가능합니다. 측면 영역에 클램핑 조 또는 별도 클램핑 장치를 사용할 수 있습니다. 또한 베이스 플레이트는 내경 52/96/200mm의 모든 일반적인 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다.
내장된 중앙 홀은 정렬에도 사용할 수 있습니다. 이때 특정 센터링 핀을 통해 기계 테이블의 중심이 정렬됩니다.
재질:경화 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
정보:추가 제품 정보는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.요청 시:기타 치수이용:T-슬롯 테이블, 그리드 홀을 갖는 기본 요소 및 영점 클램핑 시스템에 적합특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1556 베이스 플레이트 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX 679 kB

도면

베이스 플레이트 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX
베이스 플레이트 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CAD액세서리가격주문
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 요청 시
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 요청 시
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 요청 시
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 요청 시
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 요청 시