제품 그룹
컴팩트형 5축 클램핑 시스템, 
부드러운 클램핑 죠오
K0973

컴팩트형 5축 클램핑 시스템, 부드러운 클램핑 죠오

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸 베이스 플레이트 및 죠오.
툴 스틸 클램핑 죠오
표면 마무리:베이킹 검정 산화 마무리.
클램핑 죠오, 블랭크
정보:쉬운 작동법과 스케일을 사용한 신속한 조정으로 인해, 클램핑 조를 새로운 작업물에 신속하고 안전하게 끼울 수 있습니다.
5축 클램핑 시스템의 대칭적 구조로 작업물이 항상 중앙에 위치합니다.
작업물에 최적으로 접근할 수 있기 때문에 짧은 표준 공구툴을 사용할 수 있습니다. 이로써 공구 비용이 훨씬 절감됩니다.

클램핑 깊이가 >5 mm일 경우 풀 다운 효과
클램핑 거리는 20 mm ~ 320 mm가 가능합니다.
조립:컴팩트형 5축 클램핑 시스템은 T 슬롯 작업대에 올려 놓을 수 있으며, 그리드 시스템을 어댑터 플랜지와 함께 일반 영점 클램핑 시스템에 장착할 수 있습니다.액세서리:서포트 K0974
클램핑 죠오 K0975
진자 죠오 K0988
센터 죠오 K0987
교차 클램핑용 커플링 K0992

서포트 및 핀이 달린 클램핑 죠오는
별도 주문해야 함.
인도 품목베이스 플레이트 K0994
클램핑 조 K0976
연장 축 K0990.060
연장 축 K0990.120
어댑터 축 K0991.060
어댑터 축 K0991.120
나사 스핀들 K0940.999.002
스핀들 너트 K0940-999.003
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0973 컴팩트형 5축 클램핑 시스템, 부드러운 클램핑 죠오 278 kB
 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 2,8 MB

도면

컴팩트형 5축 클램핑 시스템, 
부드러운 클램핑 죠오

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCHL견인력
max. kN
부속 통과
볼트
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0973.12400090150070908/312/1757,5도표 참조K0815.1205521.96  요청 시
K0973.1240012515001051258/312/1758도표 참조K0815.1205530.16  요청 시