제품 그룹
센터 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오
K1002

센터 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리, 자연적 마무리정보:공작물의 사전 클램핑과 밀링 가공을 위해
낱개로 제공.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1002 센터 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오 108 kB
 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 2,8 MB

도면

센터 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCAD액세서리가격주문
K1002.09006190 요청 시
K1002.125096125 요청 시