제품 그룹
진자 죠오용 핀이 있는 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템
K1001

진자 죠오용 핀이 있는 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:클램핑 죠오 경화처리, 자연적 마무리.
핀 경화 처리, 검정 산화 처리.
정보:예를 들어, 원 부품, 강력 중절삭, 캐스팅과 같이 사전 스탬핑 없는 연동 클램핑을 위해.

낱개로 공급.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1001 진자 죠오용 핀이 있는 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 210 kB
 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 2,8 MB

도면

진자 죠오용 핀이 있는 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

B
개수
CAD액세서리가격주문
K1001.12511258 요청 시
K1001.0901906 요청 시