제품 그룹
진자 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템
K1001

진자 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리, 자연적 마무리정보:공작물의 사전 클램핑과 밀링 가공을 위해.

낱개로 공급.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1001 진자 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 194 kB
 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 2,8 MB

도면

진자 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BCAD액세서리가격주문
K1001.1250125 요청 시
K1001.090090 요청 시