|
|
K14895축 클램핑 시스템용 토크 렌치 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:표면: 경질 크롬 도금정보:토크 렌치 40-200 Set: 눈금값 정확도 +/- 3% (작동 방향) (5107-3 CT +/- 4% 트리거 정확도) 안전: - 촉각(단거리 작동) - 청각(꺾임 요소) 험한 작업장 사용에 맞게 설계됨. 제어된 스크루 조임을 위한 넓은 사용 스펙트럼 산업 및 수작업에 사용 이물질로부터 보호하기 위한 최적의 실링 링 주문 제작 자체 조립을 위한 소켓 렌치 수리 키트 장기 사용 가능 더 많은 Grip으로 쉬운 동력 전달용 풀림 방지 기능이 있는 그립 최적화된 사용 안내를 위한 스냅인 지점을 통한 설정 보조는 그립을 돌려서 원하는 토크 값을 정확하고 빠르게 설정할 수 있습니다. 스위벨 헤드의 래칭 기능으로 설정값 안전 잠금 자물쇠 기호는 각각의 잠금 상태를 나타냅니다. 잠금 스위벨 헤드 구멍을 통한 로프 고리 고정 옵션 읽기 쉽고 선명한 눈금 눈금 케이스 레이저 마킹으로 눈금 영구 식별 가능 결합된 전환 레버 DIN EN ISO 6789-2:2017 인증 교정 성적서 및 일련번호 있음 견고한 헥사 케이스에 넣어서 제공 DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017에 따른 사각.
소켓 인서트(6kt.): 널링 있음 표면: 크롬, 광택 처리 DIN 3124, ISO 2725-1
권장: 최대 허용 부하 교환이 5,000일 경우 토크 렌치를 매년 점검하십시오.기능 원리:토크 렌치 그립 기능 잠금 해제 그립을 앞으로 8mm 정도 누르고 원하는 방향으로 돌립니다. 그립을 원하는 토크만큼 더 돌리십시오. 그립을 반대로 살짝 돌립니다. 잠금인도 품목세트 구성: 토크 렌치 소켓 인서트 SW17 소켓 인서트 SW19적합 대상3축 클램핑 시스템 5축 클램핑 시스템 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | 모델 1 | 제품 타입 | 토크 Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1489.01 | 토크 렌치 | 세트 | 회전형 그립 | 40 - 200 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|