|
|
K1002센터 죠오용 매끈하게 핀이 있는 클램핑 죠오 |
뒤로 |
|
|
설명재질:툴 스틸.표면 마무리:클램핑 죠오 경화처리, 자연적 마무리. 핀 경화 처리, 검정 산화 처리.정보:예를 들어, 원 부품, 강력 중절삭, 캐스팅과 같이 사전 스탬핑 없는 연동 클램핑을 위해.
낱개로 공급. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | B | 핀 개수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1002.0901 | 61 | 90 | 6 |  | | 요청 시 | | K1002.1251 | 96 | 125 | 8 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|