제품 그룹
멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, B형, 고정식 죠, 세레이션
K1750_B

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, B형, 고정식 죠, 세레이션

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).정보:측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 안전 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.기술 데이터:K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.이용:ES 고정식 죠오는 클램핑 상황에 따라 클램핑 레일에 배치됩니다. 고정 나사를 조여 기어를 통해 인터로킹 결합에 도달할 수 있습니다. 이로 인해 클램핑 유닛의 큰 텐셔닝력을 수용할 수 있습니다. ES 고정식 죠오의 좁은 형태로 인해 이 제품은 특히 보다 작은 워크피스와 보다 많은 수량의 클램핑에 적합합니다. 이로 인해 대량 생산 역시 경제적으로 처리할 수 있습니다.장점:클램핑 레일 및 고정식 죠오의 측면 눈금을 통해 고정식 스톱의 위치를 정확하게 조정할 수 있습니다.인도 품목ES 고정식 죠오.
고정 나사.
슬롯 너트.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1750_B 멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, B형, 고정식 죠, 세레이션 364 kB

도면

멀티 클램핑 시스템용 고정식 죠오, ES, B형, 고정식 죠, 세레이션

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호시스템 폭에
적합함
타입LB

HB1H1D
암나사
D1
암나사
D3BN=슬롯 너비CAD액세서리가격주문
K1750.050300250B3050253012,5M5M6M10x305 요청 시
K1750.072400272B4072404421,5M6M6M14x1,5x508 요청 시
K1750.1004402100B44100436422M8M8M14x1,5x5010 요청 시