Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Staffa verticale: acciaio.
Riscontro: acciaio.
Catena a rulli: acciaio.
Versione:Acciaio, trattato termicamente.Nota:Le morse a catena sono utilizzate principalmente nella costruzione di impianti e macchine.
L'uso delle morse a catena consente di serrare in modo sicuro ed efficace pezzi da lavorare di forma rotonda, di forme indefinite e dimensioni varie.

Idoneo per la lavorazione di pezzi cilindrici, custodie per valvole, pistoni, ecc..

Utilizzando il kit in plastica si riduce il carico sul pezzo da lavorare.
Utilizzo:Con il dado zigrinato posto sul riscontro si puó effettuare una pre-regolazione della lunghezza della catena e la forza di serraggio, mentre con il gancio di serraggio si puó regolare la coppia richiesta.Accessori:Catene a rulli acciaio per set di tendicatena K1655.
Tenditore acciaio per set di tendicatena K1656.
Prismi acciaio per set di tendicatena K1662.
Dadi per cave a T DIN 508 ampliata, K0377.
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762, K0869.
Nota bene:- L'angolo di apertura della catena non dovrebbe superare 30°.
- Coppia di serraggio massima ammessa.
FornituraSet tendicatena K1650-15:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello

Set tendicatena K1650.40:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello

Set tendicatena K1650.75:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello

Set tendicatena K1650.120:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1650 Set tendicatena acciaio 1,1 MB
 Nota tecnica per il tendicatena 706 kB

Disegni

Set tendicatena acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1B2DD1H
max.
H
min.
H1
max.
H1
min.
H2H3Corsa
S
LL1L2S1SWMax.
coppia
Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1650.15503420M125410883118100181525342146,518364515 su richiesta
K1650.40644433M1670146110153122252136372961,531469040 su richiesta
K1650.75916444M2098205,5162250195412643,5584886556519075 su richiesta
K1650.120916454M24982091662601994133435848866165300120 su richiesta