Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Cementato, brunito e rettificato.Nota:L'altezza di serraggio può essere aumentata con i cilindri di regolazione dell'altezza K0018 e, da K1231.12 a K1231.14 e da K1231.22 a K1231.24, ridotti con supporti a sfera basculante K0282.
I tenditori hanno i seguenti vantaggi:
- serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale.
- sostituzione più semplice e veloce del pezzo mediante allontanamento con rotazione della staffa di serraggio.
- versione compatta, quindi poche esigenze di spazio per il serraggio.
- adattamento semplice anche a grandi altezze di serraggio grazie ai cilindri di regolazione dell'altezza.

I tenditori si fissano in due modi:
1) in una cava a T.
2) con il perno filettato M12 direttamente nella piastra, ad es. di un dispositivo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1231 Staffa verticale 224 kB

Disegni

Staffa verticale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Altezza di serraggio max. H1Altezza di serraggio min. H2H3

H4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1231.11Acon maniglia a leva eccentrica30251554-59 su richiesta
K1231.12Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura70501573-93 su richiesta
K1231.13Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura98681591-121 su richiesta
K1231.14Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura1359522118-158 su richiesta
K1231.21Bcon vite di serraggio30251554-59 su richiesta
K1231.22Dcon vite di serraggio e filettatura70501573-93 su richiesta
K1231.23Dcon vite di serraggio e filettatura98681591-121 su richiesta
K1231.24Dcon vite di serraggio e filettatura1359522118-158 su richiesta