Gruppi merceologici
Staffa verticale con inserto di protezione
K0012

Staffa verticale con inserto di protezione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Inserto di protezione POM o poliuretano 99 Shore A.
Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:L'inserto di protezione in plastica inserito a pressione offre una protezione ottimale contro danni alle superfici delicate dei pezzi da lavorare.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0012 Staffa verticale con inserto di protezione 173 kB

Disegni

Staffa verticale con inserto di protezione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
DD1D2D3HH1H2H3BRR1R2F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0012.206Apoliossimetilene166,511104220610,511920304,8 su richiesta
K0012.208Apoliossimetilene208,515125225813,5151225508,8 su richiesta
K0012.210Apoliossimetilene2510,5181466321017,51714326011,6 su richiesta
K0012.212Apoliossimetilene3212,52017834012212018408018,8 su richiesta
K0012.2106Bpoliossimetilene166,5-1041,520-1011920304,8 su richiesta
K0012.2108Bpoliossimetilene208,5-1251,525-13151225508,8 su richiesta
K0012.2110Bpoliossimetilene2510,5-1465,532-171714326011,6 su richiesta
K0012.2112Bpoliossimetilene3212,5-1782,540-212018408018,8 su richiesta
K0012.306Apoliuretano166,511104220610,511920304,8 su richiesta
K0012.308Apoliuretano208,515125225813,5151225508,8 su richiesta
K0012.310Apoliuretano2510,5181466321017,51714326011,6 su richiesta
K0012.312Apoliuretano3212,52017834012212018408018,8 su richiesta
K0012.3106Bpoliuretano166,5-1041,520-1011920304,8 su richiesta
K0012.3108Bpoliuretano208,5-1251,525-13151225508,8 su richiesta
K0012.3110Bpoliuretano2510,5-1465,532-171714326011,6 su richiesta
K0012.3112Bpoliuretano3212,5-1782,540-212018408018,8 su richiesta