Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprati, non trattati.Nota:Se l'altezza di serraggio viene incrementata con l'ausilio di rialzi di adattamento K0941, devono essere sostituiti gli appoggi in base all'aumento.

* Inclusi 12 pin di bloccaggio K0946.05600.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0942 Appoggi 127 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

HCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0942.100100Set base morsa a 3 assi su richiesta
K0942.105*105Set base morsa a 3 assi su richiesta
K0942.125125Morsa a 3 assi con adattatore altezza 25 mm su richiesta
K0942.150150Morsa a 3 assi con adattatore altezza 50 mm su richiesta
K0942.175175Set base morsa a 5 assi su richiesta
K0942.180*180Set base morsa a 5 assi su richiesta
K0942.200200Morsa a 5 assi con adattatore altezza 25 mm su richiesta
K0942.225225Morsa a 5 assi con adattatore altezza 50 mm su richiesta
K0942.250250Morsa a 5 assi con adattatore altezza 75 mm (25 + 50) su richiesta