Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:brunito.Nota:Il montaggio dei rialzi di adattamento avviene tra la piastra base e la ganascia. L'altezza di serraggio con il tenditore a 3 assi può essere aumentata a 125 o 150 mm. L'altezza di serraggio con il tenditore a 5 assi può essere aumentata a 200, 225 o 250 mm.
Se si utilizzano rialzi di adattamento ordinare gli appoggi K0942.

In dotazione viti di fissaggio e perni cilindrici.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0941 Adattatori di livello 151 kB

Disegni

Adattatori di livello

Selezione/filtro articoli

N. ordine

HPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0941.025251,861 su richiesta
K0941.050503,701 su richiesta
K0941.07575 (25 + 50)5,271 su richiesta