Gruppi merceologici
Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm
K1471

Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Vite di fissaggio pendolo M16x65 trattata termicamente e brunita.
Nota:I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio possono essere avvitati con il pezzo e adattati sul modulo base o sul modulo strutturale.
Nota disegno:
1) Vite di fissaggio pendolo M16x65.
Classe di resistenza 10.9.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1471 Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm 314 kB
 Nota tecnica per il sistema di serraggio a punto zero 115 kB
 Nota tecnica per Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 80 7,3 MB

Disegni

Bullone di fissaggio UNILOCK con foro passante sistema da 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1471.140250516A2516,55120 su richiesta
K1471.240250516B2516,55120 su richiesta
K1471.340250516C2516,55120 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33