Gruppi merceologici
Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o sabbiata, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch
K0124 inch

Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in microfusione 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione:Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Parti metalliche non trattate.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0124 inch Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o sabbiata, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch 240 kB

Disegni

Leva di serraggio in acciaio inox, lucidata elettroliticamente o sabbiata, con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DimensioniXAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0124.1A0lucidatura elettrolitica110-244047710131424,5414,53134916 su richiesta
K0124.1A1lucidatura elettrolitica110-324047710131424,5414,53134916 su richiesta
K0124.1A2lucidatura elettrolitica11/4-204047710131424,5414,53134916 su richiesta
K0124.2A2lucidatura elettrolitica21/4-206574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 su richiesta
K0124.2A3lucidatura elettrolitica25/16-186574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 su richiesta
K0124.3A3lucidatura elettrolitica35/16-1880911116212237102454,558,51422 su richiesta
K0124.3A4lucidatura elettrolitica33/8-1680911116212237102454,558,51422 su richiesta
K0124.4A4lucidatura elettrolitica43/8-169510913192727,54310276367,51724 su richiesta
K0124.4A5lucidatura elettrolitica41/2-139510913192727,54310276367,51724 su richiesta
K0124.5A5lucidatura elettrolitica51/2-1311012615233132491231,57377,52326 su richiesta
K0124.5A6lucidatura elettrolitica55/8-1111012615233132491231,57377,52326 su richiesta