K1125_BCatenelle a sfere, forma B, con anello |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Catenella in acciaio inox, anello in acciaio inox.Nota:Senza indicazione della lunghezza viene fornita della lunghezza di 1000 mm.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | Materiale corpo base | L | D | D1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1125.015X160 | B | con anello portachiavi | ottone | 160 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.019X160 | B | con anello portachiavi | ottone | 160 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.023X160 | B | con anello portachiavi | ottone | 160 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.028X160 | B | con anello portachiavi | ottone | 160 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | | K1125.015X320 | B | con anello portachiavi | ottone | 320 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.019X320 | B | con anello portachiavi | ottone | 320 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.023X320 | B | con anello portachiavi | ottone | 320 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.028X320 | B | con anello portachiavi | ottone | 320 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | | K1125.015X500 | B | con anello portachiavi | ottone | 500 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.019X500 | B | con anello portachiavi | ottone | 500 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.023X500 | B | con anello portachiavi | ottone | 500 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.028X500 | B | con anello portachiavi | ottone | 500 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | | K1125.015X1000 | B | con anello portachiavi | ottone | 1000 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.019X1000 | B | con anello portachiavi | ottone | 1000 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.023X1000 | B | con anello portachiavi | ottone | 1000 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.028X1000 | B | con anello portachiavi | ottone | 1000 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | | K1125.115X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.119X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.123X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.128X160 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 160 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | | K1125.115X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.119X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.123X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.128X320 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 320 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | | K1125.115X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.119X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.123X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.128X500 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 500 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | | K1125.115X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 15 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.119X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 19 | 1 |  | | su richiesta | | K1125.123X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 23 | 1,2 |  | | su richiesta | | K1125.128X1000 | B | con anello portachiavi | acciaio inox | 1000 | 28 | 1,7 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|