Gruppi merceologici
Anelli portachiavi in acciaio inox
K0367

Anelli portachiavi in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310 e 1.4401.

Versione:grezzo o brunito.Nota:Adatto per cavetti di tenuta e cavi di sicurezza a spirale, nonché per imbastitori a sfere, perni a innesto e spine di posizione con un piccolo foro nell'impugnatura o con un anello di trazione.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0367 Anelli portachiavi in acciaio inox 137 kB

Disegni

Anelli portachiavi in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
DD1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0367.151.4310grezzo151.0 su richiesta
K0367.191.4310grezzo191.0 su richiesta
K0367.231.4310grezzo231.2 su richiesta
K0367.281.4310grezzo281.7 su richiesta
K0367.1151.4310brunito151.0 su richiesta
K0367.1191.4310brunito191.0 su richiesta
K0367.1231.4310brunito231.2 su richiesta
K0367.1281.4310brunito281.7 su richiesta
K0367.2151.4401grezzo151.0 su richiesta
K0367.2191.4401grezzo191.0 su richiesta
K0367.2231.4401grezzo231.2 su richiesta
K0367.2281.4401grezzo281.7 su richiesta