Gruppi merceologici
Morsetto a V con ganasce fisse
K1745

Morsetto a V con ganasce fisse

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per i serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
Questi morsetti a V sono usati per il serraggio in una cave a T.
Ruotando la vite di serraggio il segmento di bloccaggio si sposta verso l'esterno e preme il pezzo contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli d'appoggio per ottenere una profondità di serraggio ottimale del pezzo.
La parte inferiore è rivestita di metallo duro. Questo aumenta il coefficiente di attrito.
FornituraMorsetto a V.
Viti di fissaggio.
Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata
Forma B: Superficie di contatto zigrinata
Forma D: con sovrametallo
Forma E: con pin di bloccaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1745 Morsetto a V con ganasce fisse 194 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto a V con ganasce fisse

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
L
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H5H6D
Filettatura
interna
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1745.0500112Aliscio88,594,5502530-12,53,5--M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720112Aliscio113,3120,77239,744-21,33,5--M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720116Aliscio113,3120,77239,744-21,33,5--M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000116Aliscio121,5131,510042,664-21,65--M8M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.0500212Bzigrinato88,594,5502530-12,53,5--M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720212Bzigrinato113,3120,77239,744-21,33,5--M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720216Bzigrinato113,3120,77239,744-21,33,5--M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000216Bzigrinato121,5131,510042,664-21,65--M8M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.0500412Dcon sovrametallo98,5104,5502530-12,53,5--M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720412Dcon sovrametallo123,3130,77239,744-21,33,5--M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720416Dcon sovrametallo123,3130,77239,744-21,33,5--M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000416Dcon sovrametallo131,3141,210042,664-21,65--M8M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.0500512Econ pin981045025301812,53,594,75M5M12x30M12x253085 su richiesta
K1745.0720512Econ pin122,7130,17239,7442721,33,594,75M6M12X50M12X403085 su richiesta
K1745.0720516Econ pin122,7130,17239,7442721,33,594,75M6M16x50M16X4050150 su richiesta
K1745.1000516Econ pin130,7140,610042,6644021,6594,75M8M16x50M16X4050150 su richiesta