Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu.Nota:Le piastre possono essere usate insieme a cuscinetti volventi e morsetti a eccentrico per il serraggio indiretto. Le piastre sono fissate usando i bulloni di fissaggio con rondella su tavole di foratura. In combinazione con i dispositivi di serraggio a eccentrico, possono essere fissate anche su tavole macchina con cave.Vantaggi:Posizionamento e spostamento flessibili.
Regolazione continua
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1508 Piastra acciaio aperta 278 kB

Disegni

Piastra acciaio aperta

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D

LL1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1508.0180X404010,4M61801605 su richiesta