Gruppi merceologici
Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento
K1506

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Flangia di adattamento acciaio.
Cunei di fissaggio in acciaio 1.0715 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Flangia di adattamento zincata.
Cunei di serraggio bruniti o con finitura naturale.
Nota:Le flange di adattamento sono compatibili con la ginocchiera di serraggio rapido con schema di foratura 3 o 4, per piastre con foro bloccante o piastre con foro Ø16 mm, Ø20 mm o Ø28 mm.
Ruotando la vite cilindrica le parti del perno di serraggio vengono serrate nel foro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1506 Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento 412 kB

Disegni (sintesi completa)

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1506.0016Aacciaio52132616M530,517,5661130132656 su richiesta
K1506.1020Aacciaio inox52132620M53421661130132656 su richiesta
K1506.0028Aacciaio52132628M54128661130132656 su richiesta

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1506.0116Bacciaio5273816M5M630,517,596113073856 su richiesta
K1506.1120Bacciaio inox5273820M5M6342196113073856 su richiesta
K1506.0128Bacciaio5273828M5M6412896113073856 su richiesta

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1506.0216Cacciaio52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 su richiesta
K1506.1220Cacciaio inox52132673820M5M5M634219611301326267383056 su richiesta
K1506.0228Cacciaio52132673828M5M5M641289611301326267383056 su richiesta