|
|
K2121 inch Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica. La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura. Materiale:Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303). Versione:Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata. Rondella di pressione nera. Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile K2130. Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna, rondella di pressione in plastica - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita KIPP precedente | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2121.75120AD | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85120AD | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95120AD | K0645.95120AD | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.75120AE | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85120AE | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95120AE | K0645.95120AE | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.05120AE | K0645.05120AE | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A0 | K0645.05120A0 | lucidatura elettrolitica | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A1 | K0645.05120A1 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.15120A1 | K0645.15120A1 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A2 | K0645.15120A2 | lucidatura elettrolitica | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.25120A3 | K0645.25120A3 | lucidatura elettrolitica | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.75123AD | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85123AD | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95123AD | K0645.95123AD | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.75123AE | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85123AE | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95123AE | K0645.95123AE | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.05123AE | K0645.05123AE | sabbiata | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05123A0 | K0645.05123A0 | sabbiata | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05123A1 | K0645.05123A1 | sabbiata | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.15123A1 | K0645.15123A1 | sabbiata | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15123A2 | K0645.15123A2 | sabbiata | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.25123A3 | K0645.25123A3 | sabbiata | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | |
|
Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita KIPP precedente | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2121.75120ADX10 | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75120ADX15 | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75120ADX30 | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85120ADX10 | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85120ADX15 | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85120ADX30 | - | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95120ADX10 | K0645.95120ADX10 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95120ADX15 | K0645.95120ADX15 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95120ADX30 | K0645.95120ADX30 | lucidatura elettrolitica | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.75120AEX10 | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75120AEX15 | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75120AEX30 | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85120AEX10 | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85120AEX15 | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85120AEX30 | - | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95120AEX10 | K0645.95120AEX10 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95120AEX15 | K0645.95120AEX15 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95120AEX30 | K0645.95120AEX30 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.05120AEX15 | K0645.05120AEX15 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120AEX20 | K0645.05120AEX20 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120AEX30 | K0645.05120AEX30 | lucidatura elettrolitica | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A0X20 | K0645.05120A0X20 | lucidatura elettrolitica | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A0X30 | K0645.05120A0X30 | lucidatura elettrolitica | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A0X40 | K0645.05120A0X40 | lucidatura elettrolitica | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A0X50 | K0645.05120A0X50 | lucidatura elettrolitica | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A1X20 | K0645.05120A1X20 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A1X30 | K0645.05120A1X30 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A1X40 | K0645.05120A1X40 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05120A1X50 | K0645.05120A1X50 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.15120A1X20 | K0645.15120A1X20 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A1X30 | K0645.15120A1X30 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A1X40 | K0645.15120A1X40 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A1X50 | K0645.15120A1X50 | lucidatura elettrolitica | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A2X20 | K0645.15120A2X20 | lucidatura elettrolitica | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A2X30 | K0645.15120A2X30 | lucidatura elettrolitica | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A2X40 | K0645.15120A2X40 | lucidatura elettrolitica | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15120A2X50 | K0645.15120A2X50 | lucidatura elettrolitica | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.25120A3X25 | K0645.25120A3X25 | lucidatura elettrolitica | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25120A3X30 | K0645.25120A3X30 | lucidatura elettrolitica | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25120A3X40 | K0645.25120A3X40 | lucidatura elettrolitica | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25120A3X50 | K0645.25120A3X50 | lucidatura elettrolitica | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25120A4X25 | K0645.25120A4X25 | lucidatura elettrolitica | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25120A4X30 | K0645.25120A4X30 | lucidatura elettrolitica | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25120A4X40 | K0645.25120A4X40 | lucidatura elettrolitica | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25120A4X50 | K0645.25120A4X50 | lucidatura elettrolitica | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.75123ADX10 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75123ADX15 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75123ADX30 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85123ADX10 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85123ADX15 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85123ADX30 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95413ADX10 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95413ADX15 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95413ADX30 | - | sabbiata | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.75123AEX10 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75123AEX15 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.75123AEX30 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | su richiesta | | K2121.85123AEX10 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85123AEX15 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.85123AEX30 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | su richiesta | | K2121.95413AEX10 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95413AEX15 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.95413AEX30 | - | sabbiata | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K2121.05413AEX15 | - | sabbiata | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413AEX20 | - | sabbiata | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413AEX30 | - | sabbiata | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A0X20 | - | sabbiata | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A0X30 | - | sabbiata | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A0X40 | - | sabbiata | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A0X50 | - | sabbiata | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A1X20 | - | sabbiata | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A1X30 | - | sabbiata | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A1X40 | - | sabbiata | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.05413A1X50 | - | sabbiata | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | | K2121.15413A1X20 | - | sabbiata | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15413A1X30 | - | sabbiata | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15413A1X40 | - | sabbiata | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15413A1X50 | - | sabbiata | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15413A2X20 | - | sabbiata | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15413A2X30 | - | sabbiata | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15413A2X40 | - | sabbiata | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.15413A2X50 | - | sabbiata | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | su richiesta | | K2121.25413A3X25 | - | sabbiata | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25413A3X30 | - | sabbiata | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25413A3X40 | - | sabbiata | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25413A3X50 | - | sabbiata | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25413A4X25 | - | sabbiata | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25413A4X30 | - | sabbiata | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25413A4X40 | - | sabbiata | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | | K2121.25413A4X50 | - | sabbiata | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|