Gruppi merceologici
Scale graduate in acciaio inox, autoadesive - inch
K0759 inch

Scale graduate in acciaio inox, autoadesive - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox .

Versione:Superficie non trattata.Nota:Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.

Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Su richiesta:– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Scala su un lato
– Altre lunghezze
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0759 inch Scale graduate in acciaio inox, autoadesive - inch 426 kB

Disegni

Scale graduate in acciaio inox, autoadesive - inch
Scale graduate in acciaio inox, autoadesive - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Tipo di impugnatura per morsa rapida
Punto zeroBHLCADAcc.PrezzoOrdinare
K0759.0002L01XL76.005acciaio inox-a sinistra15112"su richiesta
K0759.0002L01XA01.005acciaio inox-a sinistra15120"su richiesta
K0759.0002L01XA02.005acciaio inox-a sinistra15128"su richiesta
K0759.0002L01XA03.005acciaio inox-a sinistra15140"su richiesta
K0759.0102L01XL76.005acciaio inox-in alto15112"su richiesta
K0759.0102L01XA01.005acciaio inox-in alto15120"su richiesta
K0759.0102L01XA02.005acciaio inox-in alto15128"su richiesta
K0759.0102L01XA03.005acciaio inox-in alto15140"su richiesta
K0759.0022L01XL76.005acciaio inox-a destra15112"su richiesta
K0759.0022L01XA01.005acciaio inox-a destra15120"su richiesta
K0759.0022L01XA02.005acciaio inox-a destra15128"su richiesta
K0759.0022L01XA03.005acciaio inox-a destra15140"su richiesta
K0759.0122L01XL76.005acciaio inox-in basso15112"su richiesta
K0759.0122L01XA01.005acciaio inox-in basso15120"su richiesta
K0759.0122L01XA02.005acciaio inox-in basso15128"su richiesta
K0759.0122L01XA03.005acciaio inox-in basso15140"su richiesta