Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Provedení A brynýrováno.
Provedení B bez povrchové úpravy a kalené.
Upozornění:Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky.
Náročné vyrovnání prvků již není nutné.
Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0954 Vodicí vložky do drážek 244 kB

Výkresy (celkový přehled)

Vodicí vložky do drážek

Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché

více informací

Výkresy

Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBN=Šířka
drážky
B

HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0954.08X8Ajednoduchá888-20 0,00 €
K0954.12X20Ajednoduchá201214630 0,00 €
K0954.12X22Ajednoduchá221214630 0,00 €
K0954.12X30Ajednoduchá301214630 0,00 €
K0954.14X20Ajednoduchá201414630 0,00 €
K0954.14X22Ajednoduchá221414630 0,00 €
K0954.14X30Ajednoduchá301414630 0,00 €
K0954.16X20Ajednoduchá201614630 0,00 €
K0954.16X22Ajednoduchá221614630 0,00 €
K0954.16X30Ajednoduchá301614630 0,00 €
K0954.18X20Ajednoduchá201814630 0,00 €
K0954.18X22Ajednoduchá221814630 0,00 €
K0954.18X30Ajednoduchá301814630 0,00 €
K0954.22X20Ajednoduchá202214630 0,00 €
K0954.22X22Ajednoduchá222214630 0,00 €
K0954.22X30Ajednoduchá302214630 0,00 €

Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné

více informací

Výkresy

Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBN=Šířka
drážky
B

HH1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0954.1814X18Boboustranný1814104,91818 0,00 €
K0954.1814X20Boboustranný2014104,92018 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33