Skupiny zboží
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
K0699

Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kováno, frézované vedení drážky, válcovaný závit, zušlechtěno na 12.9, černý.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0699 Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9 104 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB
 Povrchy šroubů 122 kB

Výkresy

Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
D1

LABE1/E2KCADPřís.CenaObjednat
K0699.1125012M125011,735187 0,00 €
K0699.1128012M128011,755187 0,00 €
K0699.11210012M1210011,765187 0,00 €
K0699.11212512M1212511,775187 0,00 €
K0699.11216012M1216011,7100187 0,00 €
K0699.11220012M1220011,7120187 0,00 €
K0699.1145014M125013,735228 0,00 €
K0699.1148014M128013,755228 0,00 €
K0699.11410014M1210013,765228 0,00 €
K0699.11412514M1212513,775228 0,00 €
K0699.11416014M1216013,7100228 0,00 €
K0699.11420014M1220013,7120228 0,00 €
K0699.1166316M166315,745259 0,00 €
K0699.11610016M1610015,765259 0,00 €
K0699.11612516M1612515,785259 0,00 €
K0699.11616016M1616015,7100259 0,00 €
K0699.11625016M1625015,7150259 0,00 €
K0699.1186318M166317,7452810 0,00 €
K0699.11810018M1610017,7652810 0,00 €
K0699.11812518M1612517,7852810 0,00 €
K0699.11816018M1616017,71002810 0,00 €
K0699.11825018M1625017,71502810 0,00 €
K0699.1208020M208019,7553212 0,00 €
K0699.12012520M2012519,7853212 0,00 €
K0699.12020020M2020019,71253212 0,00 €
K0699.12031520M2031519,71903212 0,00 €
K0699.1228022M208021,7553514 0,00 €
K0699.12212522M2012521,7853514 0,00 €
K0699.12220022M2020021,71253514 0,00 €
K0699.12231522M2031521,71903514 0,00 €
K0699.12410024M2410023,7704016 0,00 €
K0699.12416024M2416023,71104016 0,00 €
K0699.12425024M2425023,71504016 0,00 €
K0699.12440024M2440023,72404016 0,00 €
K0699.12810028M2410027,7704418 0,00 €
K0699.12816028M2416027,71104418 0,00 €
K0699.12825028M2425027,71504418 0,00 €
K0699.12840028M2440027,72404418 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33