Skupiny zboží
Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01
K0729

Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Cementační ocel, zušlechtěná ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Provedení C / D:
Cementační ocel, vytvrzená, manganfosfátována.
Hloubka cementované vrstvy Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Tvrdost povrchu (550 + 100) HV 10

provedení G:
zušlechtěná ocel, zušlechtěno (350 + 80) HV 30, manganfosfátována.

Provedení C / D / G:
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro podélné díry by měly být použity kuželové pánvičky provedení G.Odkaz na výkres:
Provedení C: kulová podložka
Provedení D: kuželová pánvička
Provedení G: kuželová pánvička
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0729 Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01 192 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kulové podložky, kuželové pánvičky DIN 6319, vydání 10/01

Podložky s kulovou plochou, provedení C DIN 6319, vydání 10/01

více informací

Výkresy

Podložky s kulovou plochou, provedení C DIN 6319, vydání 10/01

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2HH1R1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0729.105cementační ocelC5,2510,520,47,56,5 0,00 €
K0729.106cementační ocelC6,4122,30,799 0,00 €
K0729.108cementační ocelC8,4173,20,61217 0,00 €
K0729.110cementační ocelC10,52140,81526 0,00 €
K0729.112cementační ocelC13244,61,11738 0,00 €
K0729.114cementační ocelC152851,22253 0,00 €
K0729.116cementační ocelC17305,31,32273 0,00 €
K0729.120cementační ocelC21366,3227117 0,00 €
K0729.124cementační ocelC25448,22,432168 0,00 €
K0729.130cementační ocelC315611,23,641269 0,00 €
K0729.136cementační ocelC3768144,650394 0,00 €
K0729.142cementační ocelC4378176,558542 0,00 €
K0729.148cementační ocelC509221867714 0,00 €
K0729.156cementační ocelC58103239,579960 0,00 €
K0729.164cementační ocelC661202712931269 0,00 €
K0729.0106nerezová ocelC6,4122,30,796 0,00 €
K0729.0108nerezová ocelC8,4173,20,61212 0,00 €
K0729.0110nerezová ocelC10,52140,81516 0,00 €
K0729.0112nerezová ocelC13244,61,11724 0,00 €
K0729.0116nerezová ocelC17305,31,32245 0,00 €
K0729.0120nerezová ocelC21366,322771 0,00 €
K0729.0124nerezová ocelC25448,22,432105 0,00 €
K0729.0130nerezová ocelC315611,23,641191 0,00 €
K0729.0136nerezová ocelC3768144,650- 0,00 €
K0729.0142nerezová ocelC4378176,558- 0,00 €
K0729.0148nerezová ocelC509221867- 0,00 €

Kuželové pánvičky v provedení D DIN 6319, vydání 10/01

více informací

Výkresy

Kuželové pánvičky v provedení D DIN 6319, vydání 10/01

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2D5HH2Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0729.205cementační ocelD610,59,252,13,16,5 0,00 €
K0729.206cementační ocelD7,112112,849 0,00 €
K0729.208cementační ocelD9,61714,53,55,617 0,00 €
K0729.210cementační ocelD122118,54,26,326 0,00 €
K0729.212cementační ocelD14,224205838 0,00 €
K0729.214cementační ocelD16,52824,85,68,253 0,00 €
K0729.216cementační ocelD1930266,29,373 0,00 €
K0729.220cementační ocelD23,236317,511,6117 0,00 €
K0729.224cementační ocelD2844379,515168 0,00 €
K0729.230cementační ocelD3556491218,9269 0,00 €
K0729.236cementační ocelD4268601523,3394 0,00 €
K0729.242cementační ocelD4978701828,3542 0,00 €
K0729.248cementační ocelD5692822235,2714 0,00 €
K0729.256cementační ocelD65103922539,7960 0,00 €
K0729.264cementační ocelD751201103046,51269 0,00 €
K0729.0206nerezová ocelD7,112112,846 0,00 €
K0729.0208nerezová ocelD9,61714,53,55,612 0,00 €
K0729.0210nerezová ocelD122118,54,26,316 0,00 €
K0729.0212nerezová ocelD14,224205824 0,00 €
K0729.0216nerezová ocelD1930266,29,345 0,00 €
K0729.0220nerezová ocelD23,236317,511,671 0,00 €
K0729.0224nerezová ocelD2844379,515105 0,00 €
K0729.0230nerezová ocelD3556491218,9191 0,00 €
K0729.0236nerezová ocelD4268601523,3- 0,00 €
K0729.0242nerezová ocelD4978701828,3- 0,00 €
K0729.0248nerezová ocelD5692822235,2- 0,00 €

Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01

více informací

Výkresy

Kónické pánvičky, provedení G, D4>D3, DIN 6319, vydání 10/01

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2D5HH2Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0729.305zušlechtěná ocelG6159,252,53,56,5 0,00 €
K0729.306zušlechtěná ocelG7,1171145,29 0,00 €
K0729.308zušlechtěná ocelG9,62414,556,817 0,00 €
K0729.310zušlechtěná ocelG123018,557,126 0,00 €
K0729.312zušlechtěná ocelG14,236206938 0,00 €
K0729.314zušlechtěná ocelG16,54024,868,653 0,00 €
K0729.316zušlechtěná ocelG194426710,173 0,00 €
K0729.320zušlechtěná ocelG23,25031812117 0,00 €
K0729.324zušlechtěná ocelG2860371015,5168 0,00 €
K0729.330zušlechtěná ocelG3568491218,7269 0,00 €
K0729.336zušlechtěná ocelG4280601220,3394 0,00 €
K0729.0306nerezová ocelG7,1171145,26 0,00 €
K0729.0308nerezová ocelG9,62414,556,812 0,00 €
K0729.0310nerezová ocelG123018,557,116 0,00 €
K0729.0312nerezová ocelG14,236206924 0,00 €
K0729.0316nerezová ocelG194426710,145 0,00 €
K0729.0320nerezová ocelG23,2503181271 0,00 €
K0729.0324nerezová ocelG2860371015,5105 0,00 €
K0729.0330nerezová ocelG3568491218,7191 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33