|
|
K0867Podložky pro upínací nářadí z oceli nebo hliníku DIN 6340 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo EN AW-7022.Provedení: Ocel: vyseknuto, lisováno do roviny a zušlechtěno na pevnost 1200 – 1400 N/mm², černá. Ocel soustružená: brynýrováno. Hliník soustružený, eloxovaný.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Typ provedení | D1 | D2 | H | pro šroub | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0867.06 | ocel | - | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K0867.08 | ocel | - | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0867.10 | ocel | - | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K0867.12 | ocel | - | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0,00 € | | K0867.14 | ocel | - | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0,00 € | | K0867.22 | ocel | - | 23 | 50 | 5,6 | M22 |  | | 0,00 € | | K0867.16 | ocel | - | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K0867.18 | ocel | - | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0,00 € | | K0867.20 | ocel | - | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0,00 € | | K0867.24 | ocel | - | 25 | 60 | 8 | M24 |  | | 0,00 € | | K0867.30 | ocel | - | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0,00 € | | K0867.36 | ocel | - | 38 | 80 | 10 | M36 |  | | 0,00 € | | K0867.206 | hliník | soustružená | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K0867.208 | hliník | soustružená | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0867.210 | hliník | soustružená | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K0867.212 | hliník | soustružená | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0,00 € | | K0867.214 | hliník | soustružená | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0,00 € | | K0867.216 | hliník | soustružená | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K0867.218 | hliník | soustružená | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0,00 € | | K0867.220 | hliník | soustružená | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0,00 € | | K0867.222 | hliník | soustružená | 23 | 50 | 8 | M22 |  | | 0,00 € | | K0867.224 | hliník | soustružená | 25 | 60 | 8 | M24 |  | | 0,00 € | | K0867.230 | hliník | soustružená | 31 | 68 | 10 | M30 |  | | 0,00 € | | K0867.236 | hliník | soustružená | 38 | 80 | 10 | M36 |  | | 0,00 € | | K0867.306 | ocel | soustružená | 6,4 | 17 | 3 | M6 |  | | 0,00 € | | K0867.308 | ocel | soustružená | 8,4 | 23 | 4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0867.310 | ocel | soustružená | 10,5 | 28 | 4 | M10 |  | | 0,00 € | | K0867.312 | ocel | soustružená | 13 | 35 | 5 | M12 |  | | 0,00 € | | K0867.314 | ocel | soustružená | 15 | 40 | 5 | M14 |  | | 0,00 € | | K0867.316 | ocel | soustružená | 17 | 45 | 6 | M16 |  | | 0,00 € | | K0867.318 | ocel | soustružená | 19 | 45 | 6 | M18 |  | | 0,00 € | | K0867.320 | ocel | soustružená | 21 | 50 | 6 | M20 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|