Skupiny zboží
Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné
K0954_B

Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky.
Náročné vyrovnání prvků již není nutné.
Provedení B lze namontovat o 90° pro další vytyčovací rozměr. Vodicí vložku do drážky tak lze používat pro dvě různé šířky drážky.
Použití:Vodicí vložky do drážek se spolu s prvkem pro přípravky přišroubuje do drážky a následně se vyrovná na protikusu.Přednosti:Velká úspora času při montáži prvků pro přípravky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0954_B Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné 206 kB

Výkresy

Vodicí vložky do drážek, tvar B, oboustranné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBN=Šířka
drážky
B

HH1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0954.1814X18Boboustranný1814104,91818 0,00 €
K0954.1814X20Boboustranný2014104,92018 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33