Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: brynýrováno.
Dosedací plochy broušeny.
Upozornění:Při použití několika rastrových desek K0800 jsou zapotřebí spojovací kusy, aby bylo možné dodržet rozteč rastru od jedné rastrové desky k druhé. Upevnění se provádí pomocí 4 lícovaných šroubů K0815.1....Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0854 Spojovací prvky 181 kB

Výkresy

Spojovací prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAPříslušný
lícovaný
šroub
CADPřís.CenaObjednat
K0854.4001205012K0815.112055 0,00 €
K0854.4001605016K0815.116065 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33