Skupiny zboží
Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché
K0954_A

Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Vodicí vložky do drážek se používají k rychlému a přesnému polohování prvků pro přípravky.
Náročné vyrovnání prvků již není nutné.
Použití:Vodicí vložky do drážek se spolu s prvkem pro přípravky přišroubuje do drážky a následně se vyrovná na protikusu.Přednosti:Velká úspora času při montáži prvků pro přípravky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0954_A Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché 170 kB

Výkresy

Vodicí vložky do drážek, tvar A, jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBN=Šířka
drážky
B

HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0954.08X8Ajednoduchá888-20 0,00 €
K0954.12X20Ajednoduchá201214630 0,00 €
K0954.12X22Ajednoduchá221214630 0,00 €
K0954.12X30Ajednoduchá301214630 0,00 €
K0954.14X20Ajednoduchá201414630 0,00 €
K0954.14X22Ajednoduchá221414630 0,00 €
K0954.14X30Ajednoduchá301414630 0,00 €
K0954.16X20Ajednoduchá201614630 0,00 €
K0954.16X22Ajednoduchá221614630 0,00 €
K0954.16X30Ajednoduchá301614630 0,00 €
K0954.18X20Ajednoduchá201814630 0,00 €
K0954.18X22Ajednoduchá221814630 0,00 €
K0954.18X30Ajednoduchá301814630 0,00 €
K0954.22X20Ajednoduchá202214630 0,00 €
K0954.22X22Ajednoduchá222214630 0,00 €
K0954.22X30Ajednoduchá302214630 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33