Skupiny zboží
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
K0703

Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.0760.Provedení: Nitridováno a brynýrováno.Upozornění:K0703.14 není zahrnuto do úředních norem. Odpovídající šrouby s plochou válcovou hlavou viz K0704.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0703 Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371 168 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD1

D2D3FHL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K0703.067,5938639,819,6112919 0,00 €
K0703.089,5943839,821,61432,521 0,00 €
K0703.1011,59481039,823,61736,523 0,00 €
K0703.1213,5116112311,829,6224529 0,00 €
K0703.1415,5116514311,831,6234931 0,00 €
K0703.1617,5116816311,833,6255033 0,00 €
K0703.2021,5117420411,836,6285536 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33