Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno a brynýrováno.
Lícovaný průměr broušený.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0814 Nástrčné pouzdro 173 kB

Výkresy

Nástrčné pouzdro

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
K0814.44008012viz výkres 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33