Skupiny zboží
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
K0730

Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Odkaz na výkres:
1) Kosoúhlé vroubkování
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0730 Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená 197 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BD2D3HLCADPřís.CenaObjednat
K0730.055,25171250,75 0,00 €
K0730.066,4221660,8 0,00 €
K0730.088,4282171 0,00 €
K0730.1010,5342581,2 0,00 €
K0730.1213403091,8 0,00 €
K0730.1414,54833121,8 0,00 €
K0730.16175637121,8 0,00 €
K0730.20216445142 0,00 €
K0730.24257552162 0,00 €
K0730.30319065182 0,00 €
K0730.363710075202,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33