Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Za účelem ochrany rastrových otvorů před třískami a prachem je třeba je uzavřít ochrannými zátkami.
Ochranné zátky v nepoužitých otvorech ponechte! Ochranné zátky z hliníku se uplatňují tehdy, jestliže se používají agresivní chladicí emulze nebo probíhá-li obrábění bez chladicího prostředku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0862 Ochranné zátky z hliníku 148 kB
 Technické informace pro rastrové otvory a rastrové rozteče M12, M16 57,3 kB

Výkresy

Ochranné zátky z hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFstatusCADPřís.CenaObjednat
K0862.60108015157,5M812,611,85výběhovy výrobek 0,00 €
K0862.601120212111,5M121311,66výběhovy výrobek 0,00 €
K0862.601160262615M161715,68výběhovy výrobek 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33