Skupiny zboží
Matice do T-drážkyrozšířená norma DIN 508
K0377

Matice do T-drážky rozšířená norma DIN 508

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Zušlechtěná ocel, třída jakosti 10, EN AW-7075 nebo nerezová ocel 1.4571.

Provedení: Ocel, zušlechtěna (černá).
Hliník a nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Matice do T-drážky z hliníku jsou opatřeny ocelovými vložkami se závitem.

Pevnost nerezového provedení:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0377 Matice do T-drážkyrozšířená norma DIN 508 204 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Matice do T-drážkyrozšířená norma DIN 508

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Šířka
drážky
B

B1DHH1LCADPřís.CenaObjednat
K0377.05zušlechtěná ocel-6105,6M58410 0,00 €
K0377.06zušlechtěná ocel-8137,6M610613 0,00 €
K0377.061zušlechtěná ocel-10159,6M612615 0,00 €
K0377.08zušlechtěná ocel-10159,6M812615 0,00 €
K0377.081zušlechtěná ocel-121811,6M814718 0,00 €
K0377.082zušlechtěná ocel-142213,6M816822 0,00 €
K0377.10zušlechtěná ocel-121811,6M1014718 0,00 €
K0377.101zušlechtěná ocel-142213,6M1016822 0,00 €
K0377.12zušlechtěná ocel-142213,6M1216822 0,00 €
K0377.121zušlechtěná ocel-162515,6M1218925 0,00 €
K0377.122zušlechtěná ocel-182817,6M12201028 0,00 €
K0377.123zušlechtěná ocel-203219,6M12241232 0,00 €
K0377.124zušlechtěná ocel-223521,6M12281435 0,00 €
K0377.14zušlechtěná ocel-162515,6M1418925 0,00 €
K0377.141zušlechtěná ocel-182817,6M14201028 0,00 €
K0377.16zušlechtěná ocel-182817,6M16201028 0,00 €
K0377.161zušlechtěná ocel-203219,6M16241232 0,00 €
K0377.163zušlechtěná ocel-244023,6M16321640 0,00 €
K0377.164zušlechtěná ocel-284427,6M16361844 0,00 €
K0377.18zušlechtěná ocel-203219,6M18241232 0,00 €
K0377.181zušlechtěná ocel-223521,6M18281435 0,00 €
K0377.20zušlechtěná ocel-223521,6M20281435 0,00 €
K0377.201zušlechtěná ocel-244023,6M20321640 0,00 €
K0377.202zušlechtěná ocel-284427,6M20361844 0,00 €
K0377.22zušlechtěná ocel-244023,6M22321640 0,00 €
K0377.24zušlechtěná ocel-284427,6M24361844 0,00 €
K0377.241zušlechtěná ocel-365435,5M24442254 0,00 €
K0377.27zušlechtěná ocel-325031,5M27402050 0,00 €
K0377.30zušlechtěná ocel-365435,5M30442254 0,00 €
K0377.36zušlechtěná ocel-426541,5M36522665 0,00 €
K0377.204hliníkbez povrchové úpravy6105,6M48410 0,00 €
K0377.206hliníkbez povrchové úpravy8137,6M610613 0,00 €
K0377.2061hliníkbez povrchové úpravy10159,6M612615 na požádání
K0377.208hliníkbez povrchové úpravy121811,6M814718 na požádání
K0377.210hliníkbez povrchové úpravy142213,6M1016822 0,00 €
K0377.216hliníkbez povrchové úpravy223521,6M16281435 0,00 €
K0377.806nerezová ocel A4bez povrchové úpravy8137,6M610613 0,00 €
K0377.808nerezová ocel A4bez povrchové úpravy10159,6M812615 0,00 €
K0377.810nerezová ocel A4bez povrchové úpravy121811,6M1014718 0,00 €
K0377.812nerezová ocel A4bez povrchové úpravy142213,6M1216822 0,00 €
K0377.814nerezová ocel A4bez povrchové úpravy162515,6M1418925 0,00 €
K0377.816nerezová ocel A4bez povrchové úpravy182817,6M16201028 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33