Skupiny zboží
Středící a opěrné čepy DIN 6321
K0293

Středící a opěrné čepy DIN 6321

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Opěrné čepy provedení A slouží jako podpěry pro zařízení a opěrky obrobků. Středící čepy provedení B slouží k ustavení obrobků do příslušných zalícovaných otvorů.
U provedení C se zkosenými stěnami je možné překlenutí tolerančních hodnot u vzdálenosti mezi otvory; toto provedení dále umožňuje upevnit ustavovaný díl jen v jednom směru.
Provedení A a B lze použít také jako tvrzené dorazy a jako nožky pro přípravky.
Podobné čepy viz K0352, K0353, K0354 a K0355.
Odkaz na výkres:
Provedení A: opěrné čepy
Provedení B: středicí čepy, válcové
Provedení C: středicí čepy, zploštelé

Ostatní rozměry a údaje odpovídají provedení A.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0293 Středící a opěrné čepy DIN 6321 272 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středící a opěrné čepy DIN 6321

Opěrné čepy, provedení A

více informací

Výkresy

Opěrné čepy, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D1

D2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0293.106Abez centrálního otvoru64561,20,02 0,00 €
K0293.110Abez centrálního otvoru106691,60,02 0,00 €
K0293.116Abez centrálního otvoru16881220,04 0,00 €
K0293.125Abez centrálního otvoru251210182,50,04 0,00 €

Uchycovací čep válcový, provedení B

více informací

Výkresy

Uchycovací čep válcový, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D1D2HH1H2H3TCADPřís.CenaObjednat
K0293.206Bkrátké64761,240,02 0,00 €
K0293.208Bkrátké861091,660,02 0,00 €
K0293.210Bkrátké1061091,660,02 0,00 €
K0293.212Bkrátké1261091,660,02 0,00 €
K0293.216Bkrátké1681312280,04 0,00 €
K0293.220Bkrátké20121518290,04 0,00 €
K0293.225Bkrátké251215182,590,04 0,00 €
K0293.306Bdlouhé641261,240,02 0,00 €
K0293.308Bdlouhé861691,660,02 0,00 €
K0293.310Bdlouhé1061891,660,02 0,00 €
K0293.312Bdlouhé1261891,660,02 0,00 €
K0293.316Bdlouhé1682212280,04 0,00 €
K0293.320Bdlouhé20122518290,04 0,00 €
K0293.325Bdlouhé251225182,590,04 0,00 €

Uchycovací čepy zploštělé, provedení C

více informací

Výkresy

Uchycovací čepy zploštělé, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1BD1D2HH1H2H3TCADPřís.CenaObjednat
K0293.406Ckrátké164761,240,02 0,00 €
K0293.408Ckrátké1,6861091,660,02 0,00 €
K0293.410Ckrátké2,51061091,660,02 0,00 €
K0293.412Ckrátké2,51261091,660,02 0,00 €
K0293.416Ckrátké3,51681312280,04 0,00 €
K0293.420Ckrátké520121518290,04 0,00 €
K0293.425Ckrátké5251215182,590,04 0,00 €
K0293.506Cdlouhé1641261,240,02 0,00 €
K0293.508Cdlouhé1,6861691,660,02 0,00 €
K0293.510Cdlouhé2,51061891,660,02 0,00 €
K0293.512Cdlouhé2,51261891,660,02 0,00 €
K0293.516Cdlouhé3,51682212280,04 0,00 €
K0293.520Cdlouhé520122518290,04 0,00 €
K0293.525Cdlouhé5251225182,590,04 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33