- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení A
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, provedení B
- K0350
Opěrné čepy s kulovou koncovkou, zploštělé, provedení C
- K0351
Opěrné čepy s kulovou koncovkou zploštělé provedení D
- K0352
Středící čepy válcové broušené
- K0353
Středicí čepy válcové nebroušené
- K0354
Středící čepy zploštělé broušené
- K0355
Středící čepy zploštělé nebroušené
- K0356
Středící čepy rozpěrné
- K0292
Opěrné čepy z oceli, kalené a broušené, bez středění
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K0293
Středící a opěrné čepy DIN 6321
- K1094
Středící čepy s vnitřním závitem
- K1095
Upínací pouzdra pro středící čepy
- K0298
Ustavovací nožky
- K0299
Ustavovací nožky
- K0300
Nožky pro přípravky s vnějším závitem
- K0301
Nožky pro přípravky s vnitřním závitem
- K1302
Prodlužovací prvky
- K0294
Opěrné čepy z oceli, zušlechtěné a brynýrováné
- K0295
Opěrné čepy s ustavovacím čepem
- K0296
Nožky se závitovým čepem DIN 6320 (vydání 1971)
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnějším závitem
- K1105
Opěrné čepy ve tvaru kolíku s vnitřním závitem
- K0303
Nožky
- K0297
Opěrné šrouby
- K0305
Opěrné čepy z oceli, kalené, brynýrované a broušené
- K0306
Opěrné čepy s nastavitelnou délkou s kontramaticí
- K0307
Opěrné čepy z oceli nebo mosazi, zoblená hlava
- K1200
Dorazové šrouby z oceli, třída pevnosti 10.9.
- K0308
Podpěry
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K0581
Dorazy přestavitelné, nerezové oceli se stavovým snímačem
- K1633
Dveřní dorazy z plastu pro hliníkový profil s tlumením nebo s magnetickým uzávěrem
- K1214
Svěrný doraz posuvný pro drážkové profily
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0299Ustavovací nožky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.Provedení: Korpus kalen a brynýrován. Opěrné plochy vytvrzeny.Upozornění:Ustavovací nožky se využívají k uchycení neopracovaných i opracovaných obrobků. A navíc mohou sloužit jako zarážky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.Odkaz na výkres:Provedení A: rovná tvrzená plocha Provedení B: rovná broušená a tvrzená plocha Provedení C: kulová plocha tvrzená Provedení D: rýhovaná plocha kalená Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 0,00 € | | K0299.120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
Ustavovací nožky, provedení B rovinná plocha broušená a kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.206010 | B | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.206020 | B | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.208010 | B | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.208015 | B | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.208030 | B | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.210010 | B | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.210020 | B | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.210040 | B | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.212010 | B | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.212025 | B | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.212050 | B | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.216015 | B | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.216030 | B | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.216060 | B | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.220040 | B | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 0,00 € | | K0299.220080 | B | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | R | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 |  | | 0,00 € | | K0299.320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
Ustavovací nožky, provedení D, vroubkovaná plocha, kalená |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | B | D | G | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0299.406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 0,00 € | | K0299.408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 0,00 € | | K0299.410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 0,00 € | | K0299.412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 0,00 € | | K0299.416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 0,00 € | | K0299.420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 0,00 € | | K0299.420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|